Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Schienenträger 4-polig
Stückliste
01357000
Artikelnummer
für Sammelschienen
Typ Nummer
Verpackungseinheit
10
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
51 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenträger:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01357
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85469010
Description long: UL-Sammelschienenträger, 4-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
Description short: UL-Sammelschienenträger
Typenschlüssel: S62015-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.197 kg
ETIM 8.0
Sammelschienenträger:
eclass
27-40-06-07 - Sammelschienenträger: