Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Schienenträger 3-polig
Stückliste
01430000A
Artikelnummer
01430
für Sammelschienen
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Typ Nummer
S185-A120
Verpackungseinheit
4
Breite
35 mm
Höhe
583 mm
Tiefe
59 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienenträger:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01430
ETIM 8.0
Sammelschienenträger: