Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Schellenanschluss
Stückliste
03727000
Artikelnummer
03727
Verpackungseinheit
3
Breite
25 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
8 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 03727
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85389099
Description long: Schellenanschluss, 1,5 - 70 mm², Größe 00
Description short: Schellenanschluss
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 25 mm
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-14-21-90 - Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert):