Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Sammelschienenadapter-Unterteil mit CrossLink®-Schnittstelle
Stückliste
32620000A
Artikelnummer
32620
Produktfamilie
CrossLink®60Classic
Verpackungseinheit
4
Breite
49.5 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
45 mm
IP Schutzklasse vorne
IP20
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32620_
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter: