Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Sammelschienen
Stückliste
01618000
Artikelnummer
01618
Typ Nummer
12x5-L
Verpackungseinheit
1
Breite
2400 mm
Höhe
12 mm
Tiefe
5 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschiene:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01618
ETIM 8.0
Sammelschiene: