Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Reduzierstück für VMS-Schienenträger 01138
Stückliste
01170000
Artikelnummer
01170
Verpackungseinheit
100
Breite
10 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
5 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01170
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85389099
Description long: Reduzierstück für VMS-Schienenträger 01138, für Sammelschienen 5 mm
Description short: Reduzierstück für VMS-Schienenträger 01138
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.001 kg
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-37-03-90 - Schienenverteilung (NS, nicht spezifiziert):