Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Raplacement fuse
Bill of material
31567000
Part number
Description
replacement fuse for MOTUS®
Description long
Pack size
3
Width
10 mm
Height
10 mm
Depth
38 mm
Weight
0.028 kg
EAN
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Cylindrical fuse:
CNS
Object Properties:
Order Number: 31567
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361050
Description long: replacement fuse for MOTUS®, fuse 16 A for version 0.6 A and 2.4 A, 10x38 gR
Description short: replacement fuse for MOTUS®
Physical Properties:
Mass: 0.028 kg
ETIM 8.0
Cylindrical fuse:
eclass
27-14-20-02 - Cylindrical fuse (safety fuse):
Nominal current: 16 A
product article number of manufacturer: 31567
Manufacturer name: Wöhner
address of additional link: www.woehner.de/de/produkte/31567.html
rated voltage: 500 V