Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
PE/N modules
Bill of material
32146000
Part number
32146
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Type number
680.1
Pack size
4
Width
18 mm
Height
242 mm
Depth
50 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32146
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: module PE/N, attachable to busbar adapter on both sides, 18 x 242
Description short: module PE/N
Type Code: 680.1
Physical Properties:
Mass: 0.141 kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):