Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
PE/N modules
Bill of material
32632000
Part number
For busbars
12 x 5
Pack size
12
Width
9.0 mm
Height
160 mm
Depth
114 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32632
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: module N, terminal 16 mm², 9 x 160
Description short: module N
Physical Properties:
Mass: 0.044 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):