Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
PE/N-Modul
Stückliste
32146000
Artikelnummer
32146
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Typ Nummer
680.1
Verpackungseinheit
4
Breite
18 mm
Höhe
242 mm
Tiefe
50 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32146
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: PE/N-Adaptermodul, beidseitig ansteckbar an Sammelschienenadapter, 18 x 242
Description short: PE/N-Adaptermodul
Typenschlüssel: 680.1
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.141 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):