Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
PE/N-Modul
Stückliste
32632000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12 x 5
Verpackungseinheit
12
Breite
9.0 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
114 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32632
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Modul N, Klemme 16 mm², 9 x 160
Description short: Modul N
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.044 kg
Elektro angereichert:
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):