Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
NH-Sicherungslasttrennschalter
Stückliste
33777000A
Artikelnummer
Beschreibung
Modul 4x NH-Sicherungslasttrenner, 3-polig
Beschreibung lang
für Sammelschienen
für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Produktfamilie
QUADRON®185Power
Verpackungseinheit
1
Breite
99 mm
Höhe
672 mm
Tiefe
mm
IP Schutzklasse vorne
IP20
Gewicht
kg
Bemessungsstrom (IEC)
252 A
Bemessungsspannung (IEC) AC
690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC
440 V
Max. Verlustleistung
103 W
Anschlussart
Min. zulässiger Querschnitt
1.5 mm2
Max. zulässiger Querschnitt
50 mm2
Link Produktbeschreibung
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
Electro Quality
Zertifiziert:
ETIM 7.0
Sicherungslasttrennschalter:
Bemessungsdauerstrom Iu: 252 A
Polzahl: 3
Schutzart (IP), frontseitig: IP20
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH000
Anschlussart Hauptstromkreis: Klemmkontaktierung
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 103 W
Geeignet für Sammelschienenaufbau: Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V
ETIM 8.0
Sicherungslasttrennschalter:
Bemessungsdauerstrom Iu: 252 A
Polzahl: 3
Schutzart (IP), frontseitig: IP20
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH000
Anschlussart Hauptstromkreis: Klemmkontaktierung
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 103 W
Geeignet für Sammelschienenaufbau: Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
GTIN-Code: 4021267337773
Bestellnummer: 33777
Mengeneinheit: 1
Sachmerkmal Eigenschaften:
Description long: Modul 4x NH-Sicherungslasttrenner, 3-polig, Klemmanschluss, 4x NH 000 (max. 63 A)
Description short: Modul 4x NH-Sicherungslasttrenner, 3-polig
Physikalische Eigenschaften:
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 99 mm
Elektro angereichert:
eclass
27-14-21-08 - NH-Sicherungslasttrenner:
Abisolierlänge: 15 mm
Herstellerartikelnummer: 33777
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/33777.html