Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr. 1, mit Sicherungsüberw.
Stückliste
33636000A
Artikelnummer
für Sammelschienen
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Produktfamilie
QUADRON®185Power Speed
Typ Nummer
QS185-1
Verpackungseinheit
1
Breite
100 mm
Höhe
941 mm
Tiefe
274 mm
IP Schutzklasse vorne
IP30
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sicherungsleiste:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33636
ETIM 8.0
Sicherungsleiste: