Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
NH-Lastschaltleisten Gr. 00, 3-polig schaltbar
Stückliste
33234000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Typ Nummer
SLS-00
Verpackungseinheit
1
Breite
50 mm
Höhe
mm
Tiefe
136 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sicherungsleiste:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33234
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A, Schraube M8 / Schelle 70 mm², Größe 00
Description short: NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A
Typenschlüssel: SLS-00
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 50 mm
ETIM 8.0
Sicherungsleiste:
eclass
27-14-21-08 - NH-Sicherungslasttrenner: