Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
NH-Lastschaltleiste Gr. 3, 1-polig schaltbar
Stückliste
33718000A
Artikelnummer
33718
für Sammelschienen
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Produktfamilie
QUADRON®185Power
Typ Nummer
QU185-3
Verpackungseinheit
1
Breite
100 mm
Höhe
670 mm
Tiefe
189 mm
IP Schutzklasse vorne
IP20
Bemessungsstrom
630 A
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sicherungsleiste:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33718
ETIM 8.0
Sicherungsleiste: