Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
NH in-line switch disconnector fuse size 3, without fuse monitoring
Bill of material
33634000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
QUADRON®185Power Speed
Type number
QS185-3
Pack size
1
Width
100 mm
Height
781 mm
Depth
274 mm
IP rating front
IP30
Link
Product link
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin
Sınıflandırma
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33634
ETIM 8.0
In-line fuse base: