Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
NH in-line switch disconnector fuse size 3, without fuse monitoring
Bill of material
33634000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
QUADRON®185Power Speed
Type number
QS185-3
Pack size
1
Width
100 mm
Height
781 mm
Depth
274 mm
IP rating front
IP30
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33634
ETIM 8.0
In-line fuse base: