33632000A
Wöhner
System 185Power
Speed, NH in-line switch-disconnector-fuses
NH in-line switch disconnector fuse size 2
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_185/speed_nh_in_line_switch/size2/nh_size02_wo_asmtab.prj},{NB=33632},{CONTACT=2},{VERS=1},{TCC=},{CROT=0},{BOM=33632000A},{ARTNR=33632},{BUSB=30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10},{POF=QUADRON®185Power Speed},{TYPE=QS185-2},{QNT=1},{W=100},{H=781},{D=274},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=IP30},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{PPATH=../parts/nh_size123_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
NH in-line switch disconnector fuse size 2, without fuse monitoring
Bill of material
33632000A
Part number
33632
33632
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
QUADRON®185Power Speed
Type number
QS185-2
Pack size
1
Width
100
mm
Height
781
mm
Depth
274
mm
IP rating front
IP30
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number:
33632
ETIM 8.0
In-line fuse base: