Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
NH in-line switch disconnector fuse size 00, without fuse monitoring
Bill of material
33613000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
QUADRON®185Power Speed
Type number
QS185-00
Pack size
1
Width
50 mm
Height
mm
Depth
mm
IP rating front
IP30
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33613
ETIM 8.0
In-line fuse base: