Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
NH fuse-switch-disconnector size 3, 3-pole switchable
Bill of material
33703000A
Part number
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
QUADRON®185Power
Type number
QU185-3
Pack size
1
Width
100 mm
Height
670 mm
Depth
189 mm
IP rating front
IP20
Rated current
630 A
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33703
ETIM 8.0
In-line fuse base: