Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Netzteile
Stückliste
36201000A
Artikelnummer
36201
Produktfamilie
BROOME10®30Compact
Typ Nummer
BROOME 10
Verpackungseinheit
1
Breite
45 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
172 mm
IP Schutzklasse
IP30
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Gleichstromversorgung:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 36201
ETIM 8.0
Gleichstromversorgung: