Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Netzteil
Stückliste
36200000A
Artikelnummer
36200
Beschreibung
Netzteil 10 A
Beschreibung lang
Netzteil 10 A, 400 V AC / 24 V DC, mit Push-in-Klemmen
Produktfamilie
CrossBoard®
Typ Nummer
BROOME 10
Verpackungseinheit
1
Breite
45 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
130.0 mm
Gewicht
0.718 kg
Bemessungsstrom (IEC)
10 A
Bemessungsspannung (IEC) DC
400 V
Max. Verlustleistung
13.2 W
IP Schutzklasse
IP30
EAN
4021267362003
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Gleichstromversorgung:
Breite: 45 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 130 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC
Ausgangsspannung geregelt: 24
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Anschlussklemmen
Schutzart (IP): IP30
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85044082
Bestellnummer: 36200
Mengeneinheit: 1
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85044082
Description long: Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig, Schraube M12, Griff rot, Größe 3
Description short: Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Typenschlüssel: BROOME 10
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.718 kg
Physikalische Eigenschaften:
ETIM 8.0
Gleichstromversorgung:
Breite: 45 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 130 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC
Ausgangsspannung geregelt: 24
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Anschlussklemmen
Schutzart (IP): IP30
eclass
27-14-23-25 - Netzteil für Reiheneinbaugeräte:
Herstellerartikelnummer: 36200
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/36200.html