Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Leerfeldabdeckung
Stückliste
79738000
Artikelnummer
Verpackungseinheit
10
Breite
mm
Höhe
195 mm
Tiefe
10 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 79738
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85472000
Description long: Leerfeldabdeckung, 54 x 195, Teilung 3 x 18 mm
Description short: Leerfeldabdeckung
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.045 kg
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-37-03-90 - Schienenverteilung (NS, nicht spezifiziert):