Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Hybrid switsches OMUS
Bill of material
36152000A
Part number
For busbars
12 x 5, 10
Product family
OMUS®30Compact
Type number
OM25-H-30
Pack size
1
Width
36 mm
Height
160 mm
Depth
144 mm
Connection category
Screw clamp connection
IP rating
IP20
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Motor starter/Motor starter combination:
CNS
Object Properties:
Order Number: 36152
ETIM 8.0
Motor starter/Motor starter combination: