Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Hybrid-Schalter
Stückliste
36154000A
Artikelnummer
Beschreibung
Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar
Beschreibung lang
Produktfamilie
CrossBoard®
Typ Nummer
OM25-H
Verpackungseinheit
1
Breite
36 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
0.552 kg
IP Schutzklasse
IP20
Bemessungsstrom (IEC)
A
Bemessungsspannung (IEC) AC
500 V
Max. Verlustleistung
20 W
Anschlussart
Federzuganschluss
Min. zulässiger Querschnitt
1.5 mm^2
Max. zulässiger Querschnitt
6 mm^2
EAN
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Motorstarter/Motorstarterkombination:
Breite: 36 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 130 mm
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja
Tragschienenmontage möglich: Ja
Schutzart (IP): IP20
Mit Sicherung: Ja
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 36154
Mengeneinheit: 1
Zolltarifnummer: 85364900
Description short: Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar
Description long: Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar, Elektronikbaustein Schalter für ohmsche Lasten 25,0 A, für Anwendungen IEC
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 36154
Mengeneinheit: 1
Zolltarifnummer: 85364900
Description short: Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar
Description long: Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar, Elektronikbaustein Schalter für ohmsche Lasten 25,0 A, für Anwendungen IEC
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.552 kg
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.552 kg
ETIM 8.0
Motorstarter/Motorstarterkombination:
Breite: 36 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 130 mm
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja
Tragschienenmontage möglich: Ja
Schutzart (IP): IP20
Mit Sicherung: Ja
eclass
27-37-08-04 - Motor Management Gerät:
Ausführung elektrischer Anschluss: 11
Auslöseklasse: 2
Bemessungsbetriebsstrom: 32 A
geeignet für Hutschienenmontage: 1
max. Bemessungsbetriebsstrom: 32 A
Bemessungsstrom: 32 A
unterstütztes Protokoll: 27
Herstellerartikelnummer: 36154
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/36154.html
Art der Spannung zur Betätigung: 1
Spannungsart: 1
Bemessungsspannung: 500 V