Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Hybrid-Schalter OMUS
Stückliste
36152000A
Artikelnummer
für Sammelschienen
12 x 5, 10
Produktfamilie
OMUS®30Compact
Typ Nummer
OM25-H-30
Verpackungseinheit
1
Breite
36 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
144 mm
Anschlussart
Schraub-Klemmverbindung
IP Schutzklasse
IP20
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Motorstarter/Motorstarterkombination:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 36152
ETIM 8.0
Motorstarter/Motorstarterkombination: