Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Stückliste
36110000A
Artikelnummer
Beschreibung
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Beschreibung lang
Produktfamilie
MOTUS
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
22.5 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
kg
Bemessungsstrom (IEC)
A
Bemessungsspannung (IEC) AC
500 V
Max. Verlustleistung
W
Schnittstelle
Anschlussart
Schraubklemmanschluss
Min. zulässiger Querschnitt
0.2 mm^2
Max. zulässiger Querschnitt
2.5 mm^2
Link
Product link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Motorstarter/Motorstarterkombination:
Breite: 22.5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 120 mm
Anzahl der Leuchtmelder: 4
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja
Tragschienenmontage möglich: Ja
Schutzart (IP): IP20
Mit Sicherung: Ja
Art des Motorstarters: sonstige
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85364900
Bestellnummer: 36110
Mengeneinheit: 1
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85364900
Description long: Hybrid-Motorstarter, 3-polig, Elektronikbaustein Direkt- und Wendestarter 0,18 - 2,4 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,18 - 2,4 A
Description short: Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Typenschlüssel: 36110.1
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.507 kg
Physikalische Eigenschaften:
ETIM 8.0
Motorstarter/Motorstarterkombination:
Breite: 22.5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 120 mm
Anzahl der Leuchtmelder: 4
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja
Tragschienenmontage möglich: Ja
Schutzart (IP): IP20
Mit Sicherung: Ja
Art des Motorstarters: sonstige
eclass
27-37-08-04 - Motor Management Gerät:
Ausführung elektrischer Anschluss: 11
Auslöseklasse: 2
Bemessungsbetriebsstrom: 2.4 A
geeignet für Hutschienenmontage: 1
max. Bemessungsbetriebsstrom: 2.4 A
Bemessungsstrom: 2.4 A
unterstütztes Protokoll: 27
Herstellerartikelnummer: 36110
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/36110.html
Art des Protokolls:
Art der Spannung zur Betätigung: 1
Spannungsart: 1
Schutzart (IP):
Bemessungsspannung: 500 V