Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Halter für Sicherungen Class CC nach UL / CSA
Stückliste
31958000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
AMBUS®60Classic
Typ Nummer
AELCC
Verpackungseinheit
4
Breite
27 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
104 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Halter für zylindrische Sicherung:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 31958
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361050
Description long: Reiter-Sicherungshalter, für Sicherungen Class CC UL 248-4, Class CC / 3P
Description short: Reiter-Sicherungshalter
Typenschlüssel: AELCC
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 27 mm
ETIM 8.0
Halter für zylindrische Sicherung:
eclass
27-14-21-21 - Halter für zylindrische Sicherung: