Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Gr. 2
Stückliste
33707000A
Artikelnummer
33707
für Sammelschienen
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Produktfamilie
QUADRON®185Power
Typ Nummer
QU185-2-O
Verpackungseinheit
1
Breite
100 mm
Höhe
670 mm
Tiefe
173 mm
Bemessungsstrom
400 A
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sicherungsleiste:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33707
ETIM 8.0
Sicherungsleiste: