Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Gr.1 3-polig
Stückliste
03300000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
QUADRON®60Classic
Typ Nummer
QCC-NH1
Verpackungseinheit
1
Breite
184 mm
Höhe
210 mm
Tiefe
132 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
NH-Sicherungsunterteil:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 03300
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Rahmenklemme, Größe 1 / 3P, Anschluss oben oder unten
Description short: NH-Sicherungs-Unterteil 250 A
Typenschlüssel: QCC-NH1
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 184 mm
ETIM 8.0
NH-Sicherungsunterteil:
eclass
27-14-21-06 - NH-Sicherungsunterteil: