Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Gr.00, mit Sicherungsüberwachung
Stückliste
33324000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
QUADRON®60Classic
Typ Nummer
QCB-NH00
Verpackungseinheit
1
Breite
106 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
mm
IP Schutzklasse vorne
IP30
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sicherungslasttrennschalter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33324
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, Anschluss oben oder unten
Description short: NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A
Typenschlüssel: QCB-NH00
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 106 mm
ETIM 8.0
Sicherungslasttrennschalter:
eclass
27-14-21-08 - NH-Sicherungslasttrenner: