Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Geräteträger, teilbar
Stückliste
32421000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
EQUES®60Classic
Typ Nummer
EMC6000-L
Verpackungseinheit
4
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
75 mm
Bemaßung
63 mm
Bemaßung
95 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32421
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienengeräteträger, 2 verschiebbare Tragschienen, 54 x 200, mit abnehmbaren Oberteil, ohne elektrische Kontaktierung
Description short: Sammelschienengeräteträger
Typenschlüssel: EMC6000-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.388 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):