Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Geräteträger 1P
Stückliste
32631000
Artikelnummer
32631
für Sammelschienen
12 x 5
Produktfamilie
Verpackungseinheit
6
Breite
18.0 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
54 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32631
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienengeräteträger 1-polig, 1 feste Tragschiene, 18 x 160, ohne elektrische Kontaktierung
Description short: Sammelschienengeräteträger 1-polig
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.033 kg
Elektro angereichert:
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):