Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Fuse-switch-disconnector size 00, 3-pole switchable
Bill of material
33234000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Type number
SLS-00
Pack size
1
Width
50 mm
Height
mm
Depth
136 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33234
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: in-line fuse switch-disconnector 160 A, screw M8 / clamp 70 mm², size 00
Description short: in-line fuse switch-disconnector 160 A
Type Code: SLS-00
Physical Properties:
Mass: 50 mm
ETIM 8.0
In-line fuse base:
eclass
27-14-21-08 - Low-voltage high-breaking-capacity load disconnect switch: