Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Fuse holders for cylindrical fuses Class CC acc. to UL / CSA
Bill of material
31958000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
AMBUS®60Classic
Type number
AELCC
Pack size
4
Width
27 mm
Height
200 mm
Depth
104 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Holder for cylindrical fuse:
CNS
Object Properties:
Order Number: 31958
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361050
Description long: busbar mounted fuse holder, for fuses Class CC UL 248-4, Class CC / 3P
Description short: busbar mounted fuse holder
Type Code: AELCC
Physical Properties:
Mass: 27 mm
ETIM 8.0
Holder for cylindrical fuse:
eclass
27-14-21-21 - Holder for cylindrical fuse: