Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Fuse bases Class J, 400 A
Bill of material
33311000
Part number
33311
For busbars
30 x 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
JC400B
Pack size
1
Height
285 mm
Depth
122 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Holder for cylindrical fuse:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33311
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: bus mounted fuse holder Class J, for fuse links Class J 225 - 400 A (54x181), 3P, with box terminal, connection top or bottom
Description short: bus mounted fuse holder Class J
Type Code: JC400B
Physical Properties:
Mass: 6 kg
ETIM 8.0
Holder for cylindrical fuse:
eclass
27-14-21-90 - Safety fuse systems (unspecified):