Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
für Adapter bis 1600 A
Stückliste
32984000
Artikelnummer
Verpackungseinheit
1
Breite
96 mm
Höhe
121 mm
Tiefe
30 mm
Anschlussart
Flachstecker
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Stromwandler:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32984
ETIM 8.0
Stromwandler: