Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Ersatzsicherung
Stückliste
31567000
Artikelnummer
Beschreibung
Ersatzsicherung für MOTUS®
Beschreibung lang
Verpackungseinheit
3
Breite
10 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
38 mm
Gewicht
0.028 kg
EAN
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zylindrische Sicherung:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 31567
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361050
Description long: Ersatzsicherung für MOTUS®, Sicherung 16 A für Ausführung 0,6 A und 2,4 A, 10x38 gR
Description short: Ersatzsicherung für MOTUS®
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.028 kg
ETIM 8.0
Zylindrische Sicherung:
eclass
27-14-20-02 - Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung):
Nennstrom: 16 A
Herstellerartikelnummer: 31567
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/31567.html
Bemessungsspannung: 500 V