Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Elektronischer Motorstarter, 3-polig
Stückliste
36262000A
Artikelnummer
Beschreibung
Elektronischer Motorstarter, 3-polig
Beschreibung lang
Produktfamilie
MOTUS®C14 CrossBoard Connect Plus
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
22.5 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
132 mm
Gewicht
0.514 kg
Bemessungsstrom (IEC)
A
Bemessungsspannung (IEC) AC
500 V
Max. Verlustleistung
20 W
Schnittstelle
IO-Link
Anschlussart
Schraubklemmanschluss
Min. zulässiger Querschnitt
0.2 mm2
Max. zulässiger Querschnitt
2.5 mm2
EAN
Link Produktbeschreibung
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
Electro Quality
Zertifiziert:
ETIM 7.0
Motorstarter/Motorstarterkombination:
Breite: 22.5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 132 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie: 6.6 A
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubklemmanschluss
ETIM 8.0
Motorstarter/Motorstarterkombination:
Breite: 22.5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 132 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie: 6.6 A
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubklemmanschluss
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 36262
Mengeneinheit: 1
GTIN-Code: 4021267362621
Zolltarifnummer: 85364900
Description short: MOTUS®C14 CrossBoard Connect Plus
Description long: Elektronikeinheit Direkt- und Wendestarter 0,1 - 6,6 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,1 - 6,6 A
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 36262
Typenschlüssel: MOTUS C14-6,6-C+
Mengeneinheit: 1
GTIN-Code: 4021267362621
Zolltarifnummer: 85364900
Description short: MOTUS®C14 CrossBoard Connect Plus
Description long: Elektronikeinheit Direkt- und Wendestarter 0,1 - 6,6 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,1 - 6,6 A
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.514 kg
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.514 kg
Elektro angereichert:
eclass
27-37-08-04 - Motor Management Gerät:
Abisolierlänge: 8 mm
Ausführung elektrischer Anschluss: 11
Auslöseklasse: 2
Bemessungsbetriebsstrom: 6.6 A
geeignet für Hutschienenmontage: 1
max. Bemessungsbetriebsstrom: A
min. Betriebstemperatur: -5 °C
max. Betriebstemperatur: 55 °C
: www.woehner.de/de/produkte/36262.html
Bemessungsstrom: 6.6 A
unterstütztes Protokoll: 27
Herstellerartikelnummer: 36262
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/36262.html
Hersteller-Name: Wöhner
Art des Protokolls:
Art der Spannung zur Betätigung: 1
Hersteller-Artikelnummer: 36262
Spannungsart: 1
Schutzart (IP):
Bemessungsspannung: 500 V