Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Elektronische Motorstarter MOTUS C14
Stückliste
36256000A
Artikelnummer
Produktfamilie
MOTUS®C14 30Compact Connect Plus
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
22.5 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
132 mm
Anschlussart
Schraub-Klemmverbindung
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 36256