33731000A
Wöhner
System 185Power
NH in-line fuse-switch-disconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_185/nh_in_line_fuse_switch/nh_fuse_switch_1250a.prj},{NB=33731},{CFGHANDLE=1},{VERS=2},{TCC=},{BOM=33731000A},{PRA=4},{ARTNR=33731},{BUSB=30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10},{POF=QUADRON®185Power},{TYPE=QU185-3/2x},{QNT=1},{W=200},{H=890},{D=190},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=IP20},{RC=1250},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{PPATH=parts/nh_size_123_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Double NH fuse-disconnector
Bill of material
33731000A
Part number
33731
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
QUADRON®185Power
Type number
QU185-3/2x
Pack size
1
Width
200
mm
Height
890
mm
Depth
190
mm
IP rating front
IP20
Rated current
1250
A
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number:
33731
ETIM 8.0
In-line fuse base: