Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Doppeladapter
Stückliste
33728000A
Artikelnummer
33728
für Sammelschienen
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Verpackungseinheit
1
Breite
83 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
50 mm
Link
Product link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33728
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik: