01647000
Wöhner
System 60Classic
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/d0_fuse_base_custo_asmtab.prj},{NB=01647},{EAN=4021267016470},{ARTICLEORDER=47},{BOM=01647000},{ARTNR=01647},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{BE=D0-fuse base, busbar mounted, 27mm},{POF=CUSTO®60Classic},{TYPE=5683},{QNT=10},{W=27},{H=200},{D=43},{CONCA=},{BUSIN=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{VER1=1},{VER2=1},{PRA=2},{PPATH=parts/d0_fuse_base_custo_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01647.html },{AAO676=01647},{TC=5683},{CTN=85361050},{AAU731=CUSTO®60Classic},{DESCRIPTION_LONG=D0-fuse base, busbar mounted, 27mm, E 18 / 3P},{DESCRIPTION_SHORT=D0-fuse base, busbar mounted, 27mm},{AAT080=3},{BAH005=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
D0 fuse bases
Bill of material
01647000
Part number
01647
01647
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CUSTO®60Classic
Type number
5683
5683
Pack size
10
10
Width
27
27
mm
Height
200
mm
Depth
43
43
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
D0-system fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01647
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85361050
Description long:
D0-fuse base, busbar mounted, 27mm, E 18 / 3P
Description short:
D0-fuse base, busbar mounted, 27mm
Type Code:
5683
Physical Properties:
Mass:
27
mm
ETIM 8.0
D0-system fuse base:
eclass
27-14-21-20 - Neozed fuse base: