Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Current transformer 150 A / 5 A
Bill of material
33744000
Part number
33744
Pack size
1
Width
49 mm
Height
27 mm
Depth
70 mm
Connection category
with leads
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Current transformer:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33744
ETIM 8.0
Current transformer: