Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Current transformer 150 A / 5 A
Bill of material
33744000
Part number
33744
Pack size
1
Width
49 mm
Height
27 mm
Depth
70 mm
Connection category
with leads
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Current transformer:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33744
ETIM 8.0
Current transformer: