Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Current transformer 150 A / 5 A
Bill of material
33744000
Part number
33744
Pack size
1
Width
49 mm
Height
27 mm
Depth
70 mm
Connection category
with leads
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Current transformer:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33744
ETIM 8.0
Current transformer: