Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
cover section
Bill of material
01417000
Item number
Type number
C60.2-L
Pack size
2
Width
1100 mm
Height
109 mm
Depth
3 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01417
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85472000
Description long: cover section, top / bottom, slotted, 1.10 m long, for holders 01136 or 01137, 3 x 118 x 1100
Description short: cover section
Type Code: C60.2-L
Physical Properties:
Mass: 0.23 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):