Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Connection modules up to 120 mm²
Bill of material
01370000
Part number
For busbars
12 x 5, 10
Product family
CRITO®30Compact
Type number
Pack size
1
Width
mm
Height
160 mm
Depth
80 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01370
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: connection set, 3-pole L1 + L2 + L3, 10 - 120 mm²
Description short: connection set, 3-pole L1 + L2 + L3
Type Code: M120-L
Physical Properties:
Mass: 0.6 kg
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: