Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Connection modules N and PE up to 120 mm²
Bill of material
01364000
Part number
For busbars
12 x 5, 10
Product family
CRITO®30Compact
Pack size
1
Width
30 mm
Height
160 mm
Depth
80 mm
Link
Product link
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin
Sınıflandırma
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01364
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: connection module N, 10 - 120 mm²
Description short: connection module N
Physical Properties:
Mass: 0.215 kg
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: