Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Connection modules N and PE up to 120 mm²
Bill of material
01364000
Part number
For busbars
12 x 5, 10
Product family
CRITO®30Compact
Pack size
1
Width
30 mm
Height
160 mm
Depth
80 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01364
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: connection module N, 10 - 120 mm²
Description short: connection module N
Physical Properties:
Mass: 0.215 kg
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: